Utviklet i samsvar med IEC 61850-3 (miljøforhold)
FL SWITCH 1008E
-
Industrial Ethernet Switch
2891065
Ethernet-switch med åtte RJ45-porter, tilsvarer standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613. Automatisk registrering av dataoverføringshastighet på 10/100 mb/s (RJ45) med Autocrossing-funksjon.
Produktdetaljer
| Bredde | 54,4 mm |
| Høyde | 146,4 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Husmateriale | Aluminium |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Overføringslengde | 100 m |
| Antall kanaler | 8 (RJ45-porter) |
| Dataflytkontroll/protokoll | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Unmanaged Switch 1000 |
| Byggform | Blokkonstruksjon |
| MTTF | 86,6 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %) |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Switch-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged Switch/Autonegotiation, overholder standarden IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, omfatter QoS og signalkontakt. Tilsvarer standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613 |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA |
| MAC adressetabell | 2k |
| Status- og diagnostikkvisninger | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Flere funksjoner | Autonegotiation |
| Security-funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged Switch/Autonegotiation, overholder standarden IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, omfatter QoS og signalkontakt. Tilsvarer standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613 |
| Lokal diagnostikk | US1, US2 Forsyningsspenning LED grønn |
| LNK/ACT Link-status/dataoverføring LED grønn | |
| 100 Dataoverføringshastighet LED grønn | |
| Alarm Strømsvikt ved US1 eller US2/forbindelsessvikt | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 10,56 W |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC (redundant) |
| 48 V DC | |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 57 V DC |
| Innkoblingsstrømstøt | 9,84 A (0,2 ms) |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Typisk strømopptak | 440 mA (ved US = 24 V DC) |
| Funksjon | |
| Signalkontakt styrespenning | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestrøm | 100 mA |
| Effektforsyning | |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skruklemme COMBICON |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 14 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -45 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Lufttrykk (drift) | 82 kPa ... 108 kPa (opptil 1500 m over havet) |
| Standarder/forskrifter | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støyfasthet mot magnetfelt) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-9 (immun mot pulserende magnetfelt) Kriterium B | |
| EN 55022 (støyutstråling) Kriterium B | |
| Støyfasthet | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged Switch/Autonegotiation, overholder standarden IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode, omfatter QoS og signalkontakt. Tilsvarer standardene IEC 61850-3 og IEEE 1613 |
| Statusindikator | LED-er: US1, US2 (redundant spenningsforsyning), Link og Activity pr. port |
| Artikkelnummer | 2891065 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN115 |
| GTIN | 4046356764339 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 875 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 660 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Kretskortplugg 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Security-element 2832865
Dine fordeler
Stort driftstemperaturområde -40 °C ... 75 °C
QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Nettverksstruktur i henhold til IEC 61850
IEEE 1613
Meldingskontakt for diagnostikk av spenningsforsyning og link-status
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
For bruk i transformatorunderstasjoner.
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo