RFC 480S PN 4TX
-
Sikkerhetsstyring
2404577
Remote Field Controller med 4x 10/100/1000 Ethernet, PROFINET-controller med integrert PROFIsafe sikkerhetskontroller, PROFINET-device, beskyttelsesgrad IP20, pluggbart parametriseringsminne
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | Remote Field Controller |
| Byggform | Stand-alone |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Display | |
| Diagnosevisning | Ja |
| Operativsystem | Windows® Embedded Compact 7 |
| Prosessor | Intel®Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Dual-Core) |
| Arm®Cortex®-A9 800 MHz (Safety) | |
| Arm®Cortex®-A8 600 MHz (Safety) | |
| Remanent dataminne | 2 MByte |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | typ. 16 MByte |
| Dataminne | 32 MByte |
| Antall styreoppgaver | 16 |
| PROFINET | |
| Utstyrsfunksjon | PROFINET-controller, PROFINET-device |
| Oppdateringsrate | min. 1 ms |
| Antall støttede deltakere | maks. 256 |
| Funksjon | |
| Diagnosevisning | Ja |
| Redundansfunksjon | nei |
| Sikkerhetsfunksjon | Ja |
| Funksjoner | |
| Programmeringsverktøy | PC Worx |
| Støttede programmeringsspråk | Instruksjonsliste (AWL/IL) |
| Sekvensielt funksjonsdiagram (AS/SFC) | |
| Ladder (KOP/LD) | |
| Funksjonsmodulspråk (FBS/FBD) | |
| Strukturert tekst (ST) | |
| Systemkrav | |
| Diagnostikkverktøy | DIAG+ versjon 2.00 eller høyere |
| Applikasjons-grensesnitt | Device Driver Interface via TCP/IP-sockets |
| Effektopptak | typ. 25 W (uten viftemodul) |
| maks. 35 W (med viftemodul) | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | typ. 24 W (uten viftemodul) |
| typ. 24 W (uten viftemodul) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive ripple) |
| Tilkobling forsyning | Skrumoduler, pluggbare |
| Typisk strømopptak | 1 A |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | integrert (batteribufret) |
| COMBICON-plugg | |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Nettserver | nei |
| USB | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | USB type A, plugg |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antall grensesnitt | 4 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Overføringshastighet | 10/100/1000 mb/s (100 Mbit/s (LAN 3.1 og LAN 3.2), 1000 Mbit/s (LAN 1, LAN 2)) |
| Utvendig mål | |
| Bredde / Høyde / Dybde | 122 mm / 182 mm / 173 mm (uten viftemodul) |
| 122 mm / 220 mm / 173 mm (med viftemodul) | |
| Farge | antrasittgrå (RAL 7016) |
| Sikkerhetstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance level (PL) | maks. e |
| Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | maks. 3 |
| Sikkerhetstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) | maks. 3 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (Produsentangivelse, ingen evaluering av UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C opptil 2000 m over havet (fra 40 °C kun med ventilatormodul) |
| 0 °C ... 55 °C 2000 moh ... 3000 moh (bare med viftemodul) | |
| 0 °C ... 50 °C 3000 moh ... 4000 moh (bare med viftemodul) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Støt (drift) | 20g (til EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Støt (lagring/transport) | 20g (til EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | 1g (til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Vibrasjon (lagring/transport) | 1g (til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| Lufttrykk (drift) | 60 kPa ... 108 kPa (opptil 4000 moh.) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 58 kPa ... 108 kPa (opptil 4500 m over havet) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2404577 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRAABC |
| GTIN | 4055626443966 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 3 274,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3 249 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| SCIP | 270b9246-7fae-46dd-a74d-6402848075fd |
Kompatible produkter
-
-
RFC FAN MODULE - Ventilator 2404085
-
PC WORX DEMO - Programmeringsprogram 2985725
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringsprogram 2985385
-
UM QS DE SAFETYPROG - Hurtiginnføring 2888628
-
UM QS EN SAFETYPROG - Hurtiginnføring 2888631
-
SAFETYPROG BASIC - Programmeringsprogram 2700443
-
SAFETYPROG ADVANCED - Programmeringsprogram 2700441
-
SAFETYPROG PROFESSIONAL - Programmeringsprogram 2700442
-
SD FLASH 512MB - Program- og konfigurasjonsminne 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program- og konfigurasjonsminne 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program- og konfigurasjonsminne 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program- og konfigurasjonsminne 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program- og konfigurasjonsminne 2701190
Dine fordeler
Brukervennlig betjening via berøringsdisplay
Moderne kommunikasjon med SCADA-systemer takket være OPC UA
Kommunikasjon i opptil tre adskilte undernettverk
Rask behandling av dataintensive applikasjoner
Drift av deltagere med nyeste PROFIsafe-profil
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo