RFC 450 ETH-IB - Kontroller
2730200

Remote Field Controller med 1x10/100 Ethernet, INTERBUS-master, beskyttelsesgrad IP20, pluggbart parametriseringsminne (MC FLASH)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Dine fordeler

Fullverdig feltbussmaster (8192 I/O-punkter)
Flash file-system
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
Integrert Ethernet-grensesnitt