ILC 330 PN
-
Kontroller
2988191
Inline-styreenheter med PROFINET-grensesnitt for kobling til andre styringer eller systemer og programmeringsmulighet i henhold til IEC 61131-3, komplett med tilkoblingsplugg og merkefelt.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Display | |
| Diagnosevisning | nei |
| Remanent dataminne | 64 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | typ. 750 kByte (64 K anvisning (IL)) |
| Dataminne | 1,5 MByte |
| Antall styreoppgaver | 16 |
| INTERBUS-Master | |
| Antall prosessdata | maks. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Antall prosessdata (INTERBUS inn-/utgangsdata maks.) | maks. 8192 Bit (INTERBUS) |
| Antall støttede deltakere | maks. 512 (til sammen, av disse er 254 fjernbussdeltakere/bussegmenter) |
| Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til | maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket) |
| Antall deltakere med parameterkanal | maks. 62 |
| Antall avgreningsklemmer med remote bus-kontakt som støttes | 15 |
| PROFINET | |
| Utstyrsfunksjon | PROFINET-Controller |
| Spesifikasjoner | Versjon 1.1 |
| Oppdateringsrate | min. 1 ms |
| Funksjon | |
| Diagnosevisning | nei |
| Redundansfunksjon | nei |
| Funksjoner | |
| Programmeringsverktøy | PC Worx |
| Systemkrav | |
| Diagnostikkverktøy | DIAG+ versjon 1.14 eller høyere |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | maks. 6 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC ±5 % |
| Forsyningsspenningsområde | 20,4 V DC ... 30 V DC |
| Restripple | ± 5 % |
| Typisk strømopptak | 250 mA (Ved tomgang er ingen lokalbussdeltakere tilkoblet, buss inaktiv) |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | integrert (batteribufret) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC ±5 % |
| Forsyning | 2 A DC (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Forsyning | 0,5 A DC (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyning | maks. 8 A |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyning | maks. 8 A |
| Strømforbruk | maks. 5 A |
| Digital: | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | Åtte hurtige innganger, interrupt-inngang |
| Antall innganger | 12 |
| Tilkoblingstype | Inline potensialfordeler |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Antall utganger | 4 |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-lokalbuss (master) | |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkoblingsbar) |
| Parametrisering/programmering/diagnostikk | |
| Bussystem | RS-232 |
| Tilkoblingstype | RS-232-C, 6-polet MINI-DIN-bøssing (PS/2), Ethernet 10/100 (RJ45) |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Antall kanaler | 1 |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Bussystem | RJ45 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Antall kanaler | 1 |
| Bredde | 182 mm |
| Høyde | 140,5 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | 5g, i henhold til IEC 60068-2-6 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2988191 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DRAAAC |
| Produktnøkkel | DRAAAC |
| GTIN | 4046356341738 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 794,8 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 765,3 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
Integrert Ethernet-grensesnitt
Støtte av mange forskjellige protokoller, som http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og andre
Integrert PROFINET-styreenhet og PROFINET-device
Integrert nettserver for visualisering med WebVisit
FTP-server
Flash file-system
Fullverdig feltbussmaster (8192 I/O-punkter)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo