ILC 200 IB
-
Styreenhet
2729800
Inline-controller, uten tilkoblingsplugg og merkefelt. Controller installeres i stedet for en standard Inline-busskobler. På samme måte som en busskobler, forbinder den stasjonen med det overlagrede INTERBUS-nettverket.
Produktdetaljer
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | Inline |
| Byggform | modulær |
| Display | |
| Diagnosevisning | nei |
| Remanent dataminne | 8 kByte (NVRAM) |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | typ. 384 kByte (32 K anvisning (IL)) |
| Dataminne | 330 kByte |
| Antall styreoppgaver | 8 |
| INTERBUS-Master | |
| Antall prosessdata | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Antall prosessdata (INTERBUS inn-/utgangsdata maks.) | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Antall prosessdata | 160 Bit (INTERBUS-Slave) |
| Antall parameterdata | maks. 8 Byte (konfigurerbar) |
| Antall støttede deltakere | maks. 512 (av disse er 254 fjernbussdeltakere/bussegmenter) |
| Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til | maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket) |
| Antall deltakere med parameterkanal | maks. 62 |
| Antall avgreningsklemmer med remote bus-kontakt som støttes | maks. 15 |
| Funksjon | |
| Diagnosevisning | nei |
| Redundansfunksjon | nei |
| Lokal diagnostikk | |
| Betegnelse | BA, RC, RD, TR |
| Overvåket funksjon | Higher level network |
| Optisk visning | LED |
| Programmeringsdata | |
| ID-kode (des.) | 3 |
| Systemkrav | |
| Diagnostikkverktøy | DIAG+ versjon 1.14 eller høyere |
| Lokal diagnostikk | BA, RC, RD, TR Higher level network LED |
| FC RUN, SYSFAIL IEC -61131-runtimesystem LED | |
| RDY/RUN, BSA, FAIL, PF INTERBUS-master LED | |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | maks. 3,25 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tilkobling forsyning | 8-polet Inline-plugg |
| Maks. tillatt totalt strømopptak for samtlige I/O-moduler | Logikkforsyning (7,5 V DC) ≤ 2 A DC |
| Analogforsyning (24 V DC) ≤ 0,5 A | |
| Restripple | ± 5 % |
| Typisk strømopptak | 153 mA (Ved tomgang er ingen lokalbussdeltakere tilkoblet, buss inaktiv) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 7,5 V DC ±5 % |
| Forsyning | 2 A DC (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Forsyning | 0,5 A DC (Vær oppmerksom på deratingen) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyning | 8 A (maks.) |
| Potensialer | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC -15 % / +20 % (iht. EN 61131-2) |
| Forsyning | 8 A (maks.) |
| Strømforbruk | maks. 2 A |
| Digital: | |
| Betegnelse inngang | Digitale innganger |
| Beskrivelse av inngang | Interruptinngang, raske målere, pulsgenerator |
| Antall innganger | 4 |
| Tilkoblingstype | Inline potensialfordeler |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Inngangsspenning | 2 x 24 V DC + 2 x 5/24 V DC |
| Typisk inngangsstrøm pr. kanal | 40 mA |
| Typisk reaksjonstid | < 1 ms |
| Måler: | |
| Antall innganger | 4 |
| Inngangsfrekvens | 40 kHz |
| Digital: | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | 2-, 3-, 4-leder |
| Antall utganger | 2 |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Maksimal utgangsstrøm pr. kanal | 500 mA |
| Impulsretning | |
| Antall puls- og retningsutganger | 2 |
| Grensefrekvens | 20 kHz |
| Inline-tilkoblingsplugger | |
| Tilkoblingstype | Fjærkrafttilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 28 ... 16 |
| INTERBUS-lokalbuss (master) | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | Inline-datarangerer |
| Overføringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (omkoblingsbar) |
| Overlagret INTERBUS-fjernbuss (slave) | |
| Tilkoblingstype | Inline skjermplugg |
| Overføringshastighet | 500 kBaud |
| Antall kanaler | 1 |
| Parametrisering/betjening/diagnostikk | |
| Bussystem | RS-232 |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | 6-polet MINI-DIN-bøssing (PS/2) |
| Overføringshastighet | 19200 Baud |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Målskisse |
|
| Bredde | 109,8 mm |
| Høyde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 85 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 85 % (ingen dugging) |
| Slag | 25g, kriterium 1, iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | 2g, kriterium 1 i henhold til IEC 60068-2-6 |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (opptil 3500 m over havet) |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2729800 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRAAAB |
| GTIN | 4017918185992 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 387 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 342,4 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
COM CAB MINI DIN - Forbindelseskabel 2400127
-
IBS OPC SERVER - Programmeringsprogram 2729127
-
PC WORX BASIC LIC - Programmeringsprogram 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programmeringsprogram 2985385
-
ILC IB-PLSET - Pluggsett 2729622
-
IB IL FIELD 2 - Merkefelt 2727501
-
AX+ BASIC - Programvare 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeringsprogram 2988065
Dine fordeler
Raske innganger for interrupt-bearbeiding, hendelses- og periodemåling
24 V high-speed-utganger for pulsbreddemodulasjon
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo