PACT RCP-4000A-UIRO-D140
-
Strømtransformator
2906232
El-nr.:
8009481
El-nr.:
8009481
Sett, består av en fireveis skilleforsterker med skrutilkoblingsteknikk og en Rogowski-spole med lengde 450 mm / diameter 140 mm for AC-strømmåling på strømskinner og sterkstrømsledninger.
På utgangssiden sender skilleforsterkeren ut åtte forskjellige standardsignaler, og den har en koblingsutgang.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Current transformer |
| Produktserie | Rogowski-spole og 4-veis skilleforsterker |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| galvanisk skille | Forsterket isolering i henhold til IEC 61010-1 |
| Målefeil typisk | < 1 % |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; 33 V suppressordiode |
| Sprangrespons (0-99%) | 110 ms |
| Merkeisolasjonsspenning | 300 V |
| Målespole | |
| Lederoppbygning signalledning | 2x 0,22 mm (Signal (fortinnet)) |
| 1x 0,22 mm (Skjerming (fortinnet)) | |
| Isolering | Dobbel isolasjon |
| Merkeisolasjonsspenning | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Testspenning | 10,45 kV DC (60 s) |
| Nøyaktighetsklasse | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Måleomformer | |
| Maks. overføringsfeil | ≤ 0,5 % (av områdesluttverdi) |
| Frekvensområde | 16 Hz ... 1000 Hz |
| Testspenning | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Generelt | |
| Kan kalibreres | nei |
| Omformertype | Rogowski-spole og fireveis skilleforsterker |
| Forsyning: Måleomformer | |
| Nominell forsyningsspenning | 24 V DC |
| Nominelt forsyningsspenningsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Effektopptak | ≤ 1 W (ved IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω last) |
| Frekvens | |
| Betegnelse | Målespole |
| Frekvensmåleområde | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signal | |
| Inngangssignal (ved 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| Kurveform | Sinus |
| Inngangsimpedans | > 100 kΩ |
| Strømtransformator | |
| Kan konfigureres/programmeres | via DIP |
| Merkefrekvens: Standard omformer | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Primær merkestrøm Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Kan kalibreres | nei |
| Omformertype | Rogowski-spole og fireveis skilleforsterker |
| Koble: Transistor | |
| Antall utganger | 1 |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Min. koblingsspenning | 1 V |
| Maks. koblingsspenning | 30 V DC |
| Min. koblingsstrøm | 100 µA |
| Maks. koblingsstrøm | 100 mA (ved 30 V) |
| Signal | |
| Betegnelse | Målespole |
| Utgangssignal (ved 50 Hz) | 100 mV (uten last, ved 1000 A) |
| Utgangsspenning (uten last) | VOUT = M * dI/dt |
| Utgangsspenning (sinusformet, uten last) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH, eksempel: Med 50 Hz, I = 1000 A)) |
| Signal | |
| Betegnelse | Måleomformer |
| Kan konfigureres/programmeres | Ja |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V (via DIP) |
| 2 V ... 10 V (via DIP) | |
| 0 V ... 5 V (via DIP) | |
| 1 V ... 5 V (via DIP) | |
| 0 V ... 10,5 V (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. utgangssignal spenning | 12,3 V |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (via DIP) |
| 4 mA ... 20 mA (via DIP) | |
| 0 mA ... 10 mA (via DIP) | |
| 2 mA ... 10 mA (via DIP) | |
| 0 mA ... 21 mA (kan stilles inn med programvare) | |
| Maks. utgangssignal strøm | 24,6 mA |
| Last/utgangslast spenningsutgang | ≥ 10 kΩ |
| Last / utgangslast strømutgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Ripple | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS | |
| Måleomformerside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 16 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 110,5 mm |
| Dybde | 120,5 mm |
| Målespole | |
| Lengde | 450 mm |
| Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Målespole installert | |
| Diameter | 140 mm |
| Signalledning | |
| Lengde | 3 m |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 110,5 mm |
| Dybde | 120,5 mm |
| Husmateriale | PC |
| PBT | |
| Spolematerial | Elastollan |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad målespole | IP54 (ikke evaluert av UL) |
| Beskyttelsesgrad måleomformer | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Målespole) | -30 °C ... 80 °C (Målespole) |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Måleomformer) | -40 °C ... 70 °C (Måleomformer) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C (Målespole) |
| -40 °C ... 85 °C (Måleomformer) | |
| Høydenivå | < 2000 m |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| CMIM | |
| Sertifikat | CMIM-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 61010 Recognized |
| Merk | Målespole |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Merk | Måleomformer |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2 |
| Merk | Mindre avvik kan forekomme så lenge forstyrrelsen foreligger. |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-4 |
| galvanisk skille | Forsterket isolering i henhold til IEC 61010-1 |
| Standarder/bestemmelser | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2906232 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048291 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 422,45 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 448 g |
| Tolltariffnummer | 85437090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | 11b07d92-8674-47bc-a65b-34fcfc3fcaf8 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo