I forbindelse med kalibrering av strømtransformatorer som kan kalibreres oppstår det i henhold til Bundesgesetzblatt (Den tyske lovtidend) kalibreringsgebyrer som retter seg etter verdien på primær merkestrømstyrke.
PACT MCR-V2C- 6040- 96
-
Strømtransformator
2277488
Pluggstrømtransformator som kan kalibreres, primærstrøm kan velges 500...1500 A AC, sekundærstrøm 5 A AC, nøyaktighetsklasse kan velges 0,2 / 0,2S eller 0,5 / 0,5S, merkeeffekt kan velges. Valgfritt: Kalibrering av transformator og utstedelse av tilhørende sertifikater.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Primær merkestrøm Ipn: 0...(200...2000) A
Skinnemål: 60 x 40 mm, 50 x 50 mm