Fjerde generasjon ytelsessterke strømforsyninger QUINT POWER har nye funksjoner som sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Signalterskler og karakteristikker kan tilpasses individuelt via NFC-grensesnittet.
Den helt unike SFB Technology og den forebyggende funksjonsovervåkingen til strømforsyningen QUINT POWER optimaliserer anleggets tilgjengelighet.
QUINT4-PS/3AC/24DC/20/...
-
Strømforsyning
2907873
Onlinekonfigurert variant av den primærtaktede strømforsyningen QUINT POWER med utgangskarakteristikk som kan velges, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grensesnitt, inngang: trefaset, utgang: 24 V DC / 20 A. Produktet forberedes for Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
LR
Godkjennings-ID: LR22472797TABV
Godkjennings-ID: 44621/B1 BVABS
Godkjennings-ID: 26-0442641-PDAEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkjennings-ID: TAA00001YDcCSAus
Godkjennings-ID: 70098201| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-11355IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-11358Type approved
Godkjennings-ID: SI-SIQ BG 005/112cULus Recognized
Godkjennings-ID: E211944-A86-ULcULus Listed
Godkjennings-ID: E123528-20160812EAC
Godkjennings-ID: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Godkjennings-ID: E199827-20170227Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg utløse en vanlig sikringsautomater med strømforsyningen?
Ja, standard sikringsautomater kan trygt utløses med QUINT-strømforsyningen. Se kapittelet om SFB Technology i databladet.
Hvilke kraftreserver er tilgjengelige?
For systemutvidelse støtter permanent statisk boost lastforsyningen med 22,5 A. Statisk boost er tilgjengelig opp til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen gir en dynamisk boost på opptil 30 A for pålitelig start av tunge ...
Se mer
For systemutvidelse støtter permanent statisk boost lastforsyningen med 22,5 A. Statisk boost er tilgjengelig opp til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen gir en dynamisk boost på opptil 30 A for pålitelig start av tunge laster. Den tidsbegrensede forsyningen av lasten er maks. 5 s ved en omgivelsestemperatur på opptil 60 °C
Kan strømforsyningen også brukes med en DC inngangsspenning?
Ja, QUINT POWER-strømforsyningen kan brukes med følgende spenningsverdier:
Nominell inngangsspenning +/-260 V DC ... +/-300 V DC / 520 V DC ... 600 V DC
Inngangsspenningsområde +/-225 V DC ... +/-450 V DC / 450 V DC ... 900 V DC
Maksimal inn...
Se mer
Ja, QUINT POWER-strømforsyningen kan brukes med følgende spenningsverdier:
Nominell inngangsspenning +/-260 V DC ... +/-300 V DC / 520 V DC ... 600 V DC
Inngangsspenningsområde +/-225 V DC ... +/-450 V DC / 450 V DC ... 900 V DC
Maksimal inngangsspenning: +/-500 V DC / 1000 V DC
Kan inngangsspenningen til strømforsyningen overvåkes?
Ja, signalalternativet «Inngangsspenning OK» kan brukes til å signalisere svikt i inngangsspenningen på et tidlig stadium. Ved nettsvikt fortsetter strømforsyningen å forsyne lasten i minst 33 ms. Signalisering av svikt i inngangsspenningen skjer 10 ... Se mer
Ja, signalalternativet «Inngangsspenning OK» kan brukes til å signalisere svikt i inngangsspenningen på et tidlig stadium. Ved nettsvikt fortsetter strømforsyningen å forsyne lasten i minst 33 ms. Signalisering av svikt i inngangsspenningen skjer 10 ms før utgangsspenningen faller, slik at denne informasjonen på et tidlig tidspunkt er tilgjengelig for kontrolleren på høyere nivå.
Vis mindreKan temperaturen på strømforsyningen overvåkes?
Ja, med signalalternativet "Temperatur OK" kan en økt temperatur signaliseres allerede før QUINT POWER-strømforsyningen beskyttes med effektreduksjonen.
Hvordan kan signalkontaktene tilpasses?
Signalkontaktene kan forhåndsinnstilles direkte når du bestiller QUINT POWER-strømforsyningen via konfiguratoren. Alternativt kan strømforsyningen også konfigureres på et senere tidspunkt ved hjelp av QUINT POWER-programvaren eller QUINT POWER-appen.
Hvordan kan strømforsyningens utgangsspenning justeres?
QUINT POWER-strømforsyningen kan bestilles direkte med en forhåndsinnstilt utgangsspenning. Alternativt kan spenningen stilles inn ved hjelp av knappene på fronten eller via QUINT POWER-programvaren eller QUINT POWER-appen.
Kan knappene for spenningsinnstilling også låses?
Ja, knappene på fronten kan låses ved hjelp av QUINT POWER-programvaren eller QUINT POWER-appen.