ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE
-
Strømforsyning
1018291
Primærtaktet strømforsyning ESSENTIAL edition for skinnemontering, inngang: 3-faset, utgang: 24 V DC / 240 W
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Område for nominell inngangsspenning | 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| Inngangsspenningsområde | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Inngangsspenningsområde AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (For 2-fasedrift) | |
| Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
| Innkoblingsstrømstøt | < 15 A |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | 0,2 A2s |
| Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Nettsviktlaskingstid | > 20 ms (3x 400 V AC) |
| Strømopptak | 3x 0,6 A (400 V AC) |
| 3x 0,5 A (480 V AC) | |
| Nominelt effektopptak | 284,4 VA |
| Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
| Effektfaktor | 0,59 |
| Typisk innkoblingstid | < 1 s |
| Tillatt forsikring | B6 B10 B16 |
| Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A |
| Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
| Virkningsgrad | 88,5 % (ved 400 V AC og nominelle verdier) |
| Utgangskarakteristikk | U/I |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1 % |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 10 A (UOUT = 24 V DC) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningssikkerhet | 35 V DC |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | < 35 V DC |
| Kapasitiv last maksimal | ubegrenset |
| Aktiv strømbegrensning | ca. 15 A |
| Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
| Restripple | < 10 mVSS |
| Kortslutningssikker | ja |
| Utgangseffekt | 240 W |
| Koblingsspisser (nominell last) | < 30 mVSS |
| Maks. effekttap ved tomgang | 7,5 W |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | 34 W |
| Stigningstider | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
| Seriekoblingsevne | Ja |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 14 |
| Avisoleringslengde | 9 mm |
| Skrue | M2,5 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,4 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,5 Nm |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 16 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Avisoleringslengde | 9 mm |
| Skrue | M2,5 |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,4 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,5 Nm |
| Signaliseringstyper | LED |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Signalutgang | |
| Statusindikator | LED "DC OK" grønn |
| Merknad til statusindikatoren | UOUT > 21,5 V: LED lyser |
| Antall faser | 3 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 3 kV AC (Typetest) |
| 1,5 kV AC (Stykktesting) | |
| Isolasjonsspenning utgang/PE | 500 V DC |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktserie | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 700000 h |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | I (med PE-tilkobling) |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 152,5 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Husmateriale | Metall |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Standard - elektrisk sikkerhet | EN 60950-1 |
| Norm - lavspenning | EN 60950-1 (SELV) |
| Godkjennelse - Krav fra halvlederindustrien med hensyn til brudd i nettspenningen | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Samsvar/godkjenninger | |
| SIL i samsvar med IEC 61508 | 0 |
| Performance Level i samsvar med ISO 13849 | uten |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Utgang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium A |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
| 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
| Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
| Merknad | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
| Spenningsfall | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Artikkelnummer | 1018291 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCM |
| Produktnøkkel | CMB333 |
| GTIN | 4055626502632 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 500 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 464 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 54460ef3-fe02-4423-af1b-f7db15d36862 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 37,059 kg CO2e |
Dine fordeler
Kan brukes over hele verden takket være det brede forsyningsområdet og den internasjonale godkjennelsespakken
Rask installering grunnet enkel DIN-skinnemontering
Bedre tilgjengelighet grunnet vifteløs konveksjonskjøling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo