ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE
-
Strømforsyning
2910587
El-nr.:
6600295
El-nr.:
6600295
Primærtaktet strømforsyning ESSENTIAL edition for skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC/240 W
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
| Inngangsspenningsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
| Derating | < 100 V (1 %/V) |
| Inngangsspenningsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Inngangsspenningsområde DC | 120 V DC ... 375 V DC |
| Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
| Innkoblingsstrømstøt | typ. 20 A (115 V AC) |
| typ. 40 A (230 V AC) | |
| Frekvensområde AC | 47 Hz ... 63 Hz |
| Nettsviktlaskingstid | typ. 10 ms (115 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| Strømopptak | 2,8 A (115 V AC) |
| 1,4 A (230 V AC) | |
| Nominelt effektopptak | 273,22 VA |
| Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
| Typisk innkoblingstid | 1000 ms |
| Inngangssikring | 6,3 A (treg, intern) |
| Avlederstrøm mot PE | < 1 mA (264 V AC) |
| Virkningsgrad | 88 % (115 V AC) |
| 90 % (230 V AC) | |
| Utgangskarakteristikk | HICCUP |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±2 % |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 22 V DC ... 28 V DC (maks. effekt ≤ 240 W) |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 10 A |
| Derating | > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) |
| > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC) | |
| Kapasitiv last maksimal | 8000 μF |
| Aktiv strømbegrensning | 105 % - 150 % av maksimal utgangseffekt (ved kortslutning) |
| Styringsavvik | ≤ 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| typ. ± 2 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
| Restripple | < 120 mVSS (-10 °C ... +70 °C) |
| < 240 mVSS (-20 °C ... -10 °C) | |
| Utgangseffekt | 240 W |
| Maks. effekttap ved tomgang | 4,62 W (115 V AC) |
| 2,14 W (230 V AC) | |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | 31,53 W (115 V AC) |
| 25,44 W (230 V AC) | |
| Sikring (på sekundærsiden) | elektronisk |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,823 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 8,365 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,823 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 8,365 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 18 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 8 |
| Avisoleringslengde | 11 mm |
| Tiltrekkingsmoment min | 1 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 1,02 Nm |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 3,3 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 3,3 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Tiltrekkingsmoment min | 0,6 Nm |
| Tiltrekkingsmoment, maks. | 0,68 Nm |
| Signaliseringstyper | LED |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Signalutgang | |
| Statusindikator | LED "DC OK" grønn |
| Antall faser | 1 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 3 kV AC |
| Isolasjonsspenning utgang/PE | 0,5 kV AC |
| Isolasjonsspenning inngang/PE | 2 kV AC |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktserie | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 700000 h |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | I (med PE-tilkobling) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Målskisse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Høyde | 123,6 mm |
| Dybde | 117,6 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 10 mm / 10 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: horisontal 10 mm, vertikal 50 mm |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Husmateriale | Metall |
| Husmateriale | Aluminium |
| Husutførelse | Forsinket stålplate |
| Utførelse sidedeler | Aluminium |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | IEC 60068-2-27, 27, halvsinusbølge: 50g i 11 ms, 3x pr. retning, 9x totalt |
| Vibrasjoner (drift) | IEC 60068-2-6, sinusbølger: 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s² (2g topp), 10 min. pr. syklus, 60 min. i X-retning |
| Standard - elektrisk sikkerhet | EN 60950-1 |
| Norm - lavspenning | EN 60950-1 (SELV) |
| Godkjennelse - Krav fra halvlederindustrien med hensyn til brudd i nettspenningen | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Artikkelnummer | 2910587 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCM |
| Produktnøkkel | CMB313 |
| GTIN | 4055626464404 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 972,3 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 800 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 27,611 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kan brukes over hele verden takket være det brede forsyningsområdet og den internasjonale godkjennelsespakken
Rask installering grunnet enkel DIN-skinnemontering
Bedre tilgjengelighet grunnet vifteløs konveksjonskjøling
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo