Strømforsyningen TRIO CROSS POWER for energifordelingskortet CrossPowerSystem er optimal for bruk innen maskinteknikk. Samtlige funksjoner og den plassbesparende byggformen er tilpasset de strenge kravene på dette området. Med push-in-tilkoblingen kobler du til en 24 V DC styrespenning både raskt og enkelt.
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5
-
Strømforsyning
1064922
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER, Innstikkstilkobling, Cross Power System-montering, inngang: 3-faset, utgang: 24 V DC / 5 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Nettform | Stjernenett |
| Område for nominell inngangsspenning | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Inngangsspenningsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % | |
| Inngangsspenningsområde AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Typisk nasjonal nettspenning | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | ≤ 0,25 A2s |
| Innkoblingsstrømstøtbegrensning | ≤ 22 A |
| Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nettsviktlaskingstid | typ. 20 ms (400 V AC) |
| typ. 20 ms (500 V AC) | |
| Strømopptak | 3x 0,4 A (400 V AC) |
| 3x 0,3 A (500 V AC) | |
| 2x 0,6 A (400 V AC) | |
| 2x 0,5 A (500 V AC) | |
| Nominelt effektopptak | 243,6 VA |
| Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
| Power factor | 0,55 |
| Typisk innkoblingstid | < 1 s |
| Inngangssikring | 3,15 A (Internt (utstyrsbeskyttelse), treg) |
| Avlederstrøm mot PE | < 0,25 mA |
| < (550 V AC, 60 Hz) | |
| Virkningsgrad | typ. 91 % (400 V AC) |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1 % |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 5 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 7,5 A (5 s) |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Lastendring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
| Restripple | ≤ 20 mVSS |
| Kortslutningssikker | ja |
| Test uten last | ja |
| Utgangseffekt | 120 W |
| 180 W | |
| Maks. effekttap ved tomgang | < 1 W (400 V AC) |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | < 12 W (480 V AC) |
| Stigningstider | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
| Seriekoblingsevne | Ja |
| Signal: DC OK | |
| Varig laststrøm | 100 mA |
| Signal relé 13/14 | |
| Standard | lukket |
| Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 4 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse min. | 0,2 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse maks. | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Signal | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse min. | 0,2 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse maks. | 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Signaliseringstyper | LED |
| Potensialfri signalkontakt | |
| Signalutgang: Statusindikatordiode | |
| Betegnelse signalisering | DC OK |
| Statusindikator | LED |
| Farge | grønn |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Antall faser | 3 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 3 kV AC (Typetest) |
| 1,5 kV AC (Stykktesting) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktserie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2300000 h (25 °C) |
| > 1300000 h (40 °C) | |
| > 620000 h (60 °C) | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II (i lukket automatikkskap) |
| Overspenningskategori (EN 61010-1) | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Bredde | 36 mm |
| Høyde | 160 mm |
| Dybde | 159 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstand høyre/venstre (aktiv) | 14 mm / 14 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede (aktiv) | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Cross Power System-montering |
| Monteringsinformasjon | Cross Power System |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
| Husmateriale | Kunststoff |
| Husutførelse | Polykarbonat |
| Dekselets utførelse | Polykarbonat |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | 10 ... 150 Hz, amplitude ±0,35 mm, 5g, 90 min. (i henhold til IEC 60068-2-6) |
| 2 Hz ... 15 Hz, amplitude ±1 mm, > 15 Hz, 0,7g (etter DNV GL klasse A) | |
| Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm | EN 61000-3-2 |
| Standard - elektrisk sikkerhet | IEC 61010-1 (SELV) |
| Norm - lavspenning | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
| Norm - sikkert skille | DIN VDE 0100-410 |
| Standard - Sikkerhet ved transformatorer | EN 61558-2-16 (kun luft- og krypavstander) |
| UL-godkjennelser | UL Listed UL 61010-2-201 |
| Samsvar/godkjenninger | |
| SIL i samsvar med IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-2 (industriformål) |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Ledningsbasert støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (klasse A) | |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 (EN 55022) |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
| EN 61000-6-4 (klasse A) | |
| Oversvingningsstrøm | |
| Frekvensområde | Klasse A, B |
| Flicker | |
| Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Merknad | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Signal | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium A |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 3 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
| 6 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
| Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 1 - usymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Teststyrkegrad 1 - symmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-2 |
| Spenningsfall | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
| Spenning | 230 V AC |
| Frekvens | 50 Hz |
| Spenningsfall | 70 % |
| Antall perioder | 25 perioder |
| Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenningsfall | 40 % |
| Antall perioder | Ti perioder |
| Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenningsfall | 0 % |
| Antall perioder | En periode |
| Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
| Merknad | Kriterium A |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Artikkelnummer | 1064922 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCMP |
| Produktnøkkel | CMPO33 |
| GTIN | 4055626725222 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 746 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 510 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| SCIP | 091f5110-1578-4bf5-b4c0-0d51f2f79492 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Push-in-tilkobling for rask og enkel tilkobling av 24 V DC som styrespenning
Rask idriftsetting: Montering uten verktøy og automatisk forbindelse i kun ett trinn (CrossPowerSystem)
Pålitelig start av vanskelig last med dynamisk boost
Elektrisk robust grunnet høy spenningsfasthet
Maksimal fleksibilitet grunnet stort temperaturområde på -25 °C … +70 °C og oppstart ved -40 °C
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo