EO-CF/PT/LED/DUO/GN - Dobbelkontakt
0804050

Dobbelkontakt, med lysindikator, Plugghode type CF, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskode: Tyskland

Produktdetaljer









Kompatible produkter