EO-CF/UT-USB-A/C
-
Stikkontakt
1494812
El-nr.:
1507215
El-nr.:
1507215
Stikkontakt, integrert USB, 1 x type A og 1 x type C, 5 V / 3 A (totalt), Plugghode type CF, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, nominell spenning: 250 V AC (50 Hz), nominell strøm: 16 A, Monteringsskinne- og direktemontering, standarder/forskrifter: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Landskode: Tyskland
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ikke behov for ytterligere USB-ladere eller eksterne nettadaptere
Pålitelig USB-spenningsforsyning direkte i automasjonsskapet
Økt driftssikkerhet og mindre kabelkaos
Raskere installasjon takket være integrert løsning
Fremtidssikkert utstyr for moderne bruksområder