PROFINET STARTERKIT 3.0 - Startsett
2988395

PROFINET-startsett 3.0 inkl. PROFINET-controller, busskoblere, IO-moduler, managed switch, strømforsyning samt tilbehør og kabel for oppbygging av en PROFINET-testapplikasjon. Et eksempelprosjekt og en PC Worx 6-lisensnøkkel inngår også.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Program-/datalager: 1 MB / 2 MB
Remanent datalager: 64 kB
Bearbeidingstid for hhv. 1000 anvisninger: 0,5 ms
Integrerte inn-/utganger: 12/4
Forsyningsspenning: 24 V DC