SALES DISPLAY SMALL - Salgsdisplay
SALES DISPLAY SMALL
-
Salgsdisplay
5054200
Liten verktøysalgsenhet
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Sortimentboks
Dimensjoner
Bredde
665 mm
Høyde
2250 mm
Lengde
500 mm
Materialangivelser
Material
Glass
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
5054200
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31NBH3
Produktnøkkel
BH3611
GTIN
4055626041148
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
73 600 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
73 600 g
Tolltariffnummer
94039990
Opprinnelsesland
CN
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp