HOOK 300MM - Verktøy tilbehør
HOOK 300MM
-
Verktøy tilbehør
5054205
Krok til SALES DISPLAY
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Sortimentboks
Dimensjoner
Bredde
28 mm
Høyde
90 mm
Lengde
300 mm
Materialangivelser
Material
Metall
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
5054205
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31NBH
Produktnøkkel
BH361Z
GTIN
4055626041193
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
134 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
134 g
Tolltariffnummer
94039910
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ECLASS-15.0
21100690
ETIM
ETIM 10.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp