ACCES.TOOL SET B DISPLAY BIG - Display
ACCES.TOOL SET B DISPLAY BIG
-
Display
5054210
Tilbehør til stor verktøysalgsenhet sett B
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Sortimentboks
Dimensjoner
Bredde
28 mm
Høyde
90 mm
Lengde
300 mm
Materialangivelser
Material
Metall
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
5054210
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31NBH
Produktnøkkel
BH361Z
GTIN
4055626041445
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
8 708 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
8 708 g
Tolltariffnummer
94039910
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
21100690
ETIM
ETIM 9.0
EC011819
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp