EMG 17-OV-220DC/ 24DC/2
-
Solid-State-relémodul
2946832
Effekt-solid-state-relé, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 220 V DC, utgang kortslutningssikker, 10-30 V DC / maks. 2 A
Produktdetaljer
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Anvendelse | Utgangsfunksjon |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kV AC (Inngang/utgang) |
| Nominell inngangsspenning UN | 220 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
| Inngangsspenningsområde | 176 V DC ... 264 V DC |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,4 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,8 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 1,7 mA |
| Typisk innkoblingstid | 130 µs |
| Typisk utkoblingstid | 180 µs |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overspenningsbeskyttelse; Varistor | |
| Overføringsfrekvens | 1000 Hz |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsspenningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Varig grensestrøm | 2 A (se deratingkurve) |
| Lekkstrøm | 150 µA |
| Toppsperrespenning | 33 V DC (Kollektor-emitter-sperrespenning) |
| Strømbegrensning ved kortslutning | > 2 A (kortslutningssikker) |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 0,3 V |
| Utgangskobling | 3-leder, jordreferanse |
| Feilindikator | LED rød |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Friløp; Friløpsdiode | |
| Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Inngangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Utgangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Bredde | 17,5 mm |
| Høyde | 75 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2946832 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BD61 |
| Produktnøkkel | DK61C2 |
| GTIN | 4017918082475 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 57,61 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 57,61 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo