EMG 10-OV-110DC/24DC/1
-
Solid-State-relémodul
2944245
Effekt-solid-state-relé, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 110 V DC, utgang 5-36 V DC / maks. 1 A
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Solid-state-relemodul |
| Anvendelse | Utgangsfunksjon |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Isolering | Basisisolering |
| Status for vedlikehold av data | |
| Dato for siste vedlikehold av data | 15.04.2026 |
| Testspenning (Inngang/utgang) | 3,5 kV AC (Inngang/utgang) |
| Nominell inngangsspenning UN | 110 V DC |
| Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,9 ... 1,1 |
| Inngangsspenningsområde | 99 V DC ... 121 V DC |
| Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | ≤ 0,23 |
| Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | ≥ 0,9 |
| Typisk inngangsstrøm ved UN | 4 mA |
| Typisk innkoblingstid | 0,1 ms |
| Typisk utkoblingstid | 0,2 ms |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Overføringsfrekvens | 500 Hz |
| Kontaktutførelse | 1 N/O |
| Type digitalutgang | elektronisk |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsspenningsområde | 5 V DC ... 36 V DC |
| Varig grensestrøm | 1 A (se deratingkurve) |
| Støtstrøm | 2 A (t = 1 s) |
| Toppsperrespenning | 45 V DC (Kollektor-emitter-sperrespenning) |
| Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 1 V |
| Utgangskobling | 2-leder flytende |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; Polaritetsbeskyttelsesdiode |
| Inngangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Utgangsside | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 10 mm |
| Høyde | 75 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2944245 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BD61 |
| Produktnøkkel | DK61C1 |
| GTIN | 4017918081546 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 40,53 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 40,53 g |
| Tolltariffnummer | 85364900 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: ) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 773633c3-218b-4c39-b8f5-db56d69e018d |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 1,351 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo