ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO - Solid state-relé
2905585

Pluggbart effekt-beskyttelseskoblings-solid-state-relé, med signalmodul, pluggbart på 4-polede basisklemmeblokker, inngang 24 V DC, utgang kortslutningssikker, 18-36 V DC / 4 A

Produktdetaljer







Kompatible produkter


Dine fordeler

Tilbakemelding ved feil
Sikker gjenkjenning og signalisering av trådbrudd på lastsiden
Tidsavhengig overlastutkobling for sikker beskyttelse mot permanent overlast
Rask kortslutning og samtidig strømbegrensning
Etter utløsning i forbindelse med overlast eller kortslutning må det foretas en definert reset av styrespenningen
Korte innkoblingstopper ignoreres