CSA
Godkjennings-ID: 13631| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||
Sikringsstikker, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 6,3 A, tilkoblingstype: Stikkobling, bredde: 9,9 mm, høyde: 45,4 mm, farge: svart
| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 10 A | |||