Kontrolleren Catan C1 EN er den sentrale komponenten i Catan-produktserien for bygnings- og romautomatisering.
Med Catan-Eval-Kit får du alle komponentene du trenger for straks å begynne å teste og gjøre deg kjent med denne ekstremt kompakte og allsidige Niagara-kontrolleren. La deg overbevise av den høye kapasiteten, den fleksible konfigurerbarheten og fordelene med visualisering og betjening via det lokale berøringsdisplayet.
De viktigste egenskapene
• Stort antall på 14 konfigurerbare innganger og utganger
• Tilkobling av opptil 16 I/O-moduler via Single Pair Ethernet
• Managed Ethernet Switch med 3 porter (1 GB/s)
• Støtte for en rekke Ethernet-, RS-485- og USB-baserte protokoller
• Engineering med Emalytics Workbench og Niagara Framework
Nærmere informasjon finner du på produktsidene for Catan C1 EN og de tilhørende utvidelseskomponentene.
Lisensen for kontrolleren som følger med Catan-Eval-settet (begrenset til 50 datapunkter), kan ikke utvides med eller erstattes av en vanlig lisens.
CBL-CATAN EVAL KIT
-
Startsett
1745323
Evalueringssett for å komme i gang med bygningsautomatisering med den nye produktserien Catan. Består av Catan C1 EN-kontrolleren, Catan Control Panel, strømforsyning, lisens (begrenset til 50 datapunkter) for kontrolleren og lisens for Emalytics Workbench. Settet er kun ment for testformål og utgjør ikke et produktivt program.
Skriv «Verts-ID-en» til PC-en din i feltet «Min referanse» i handlekurven når du bestiller varen. Verts-ID-en vises på PC-en etter at Emalytics Automation er installert.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ytterst fleksibel I/O-konfigurerbarhet gir plass- og kostnadsbesparelser
Idriftsetting og vedlikehold via plug-in-display for lokal betjening
Kraftig utvidelsesbus gjør også fordelt installasjon mulig
Grensesnitt for IoT-applikasjoner opp til skyen