SSM E3 SM
-
Servomotor
2894395
Synkron-servomotor med nominelt dreiemoment opptil 16,5 Nm og et maksimalt dreiemoment på 85 Nm for 230 V AC eller 400 V AC for drift på servoregulatorene av type A-Servo og Multi. Eksterne vifter er å få etter ønske. Ved bruk av disse viftene øker det nominelle dreiemomentet til opptil 26,0 Nm.