Sensoren med integrert strekklapp er en vesentlig komponent for lastovervåkingen (RM-S) på rotorbladene til vindanlegg.
RM-S kan måle og kontinuerlig overvåke faktiske laster og bøyemomenter i rotorbladet. Dette gjør det mulig å regulere anlegget lastoptimert og forlenge rotorbladets levetid. Endringer i rotorbladets materialstruktur kan oppdages tidlig og undersøkes nærmere, for å unngå større reparasjoner og følgeskader.
Sensoren monteres på innsiden av rotorbladet. Kommunikasjonen til den overordnede kontrolleren skjer via IO-Link. Monteringssettet WIL-RM-S-MP er nødvendig for festing (se tilbehør). Fire sensorer og fire monteringssett trengs per rotorblad.
Sensoren er en del av produktsortimentet til overvåkingssystemet for rotorblad Blade Intelligence for vindkraftanlegg.
Systemet består hovedsakelig av sensorer for gjenkjenning av is, for lastovervåking, lynstrømmåling og strukturovervåking spesielt utviklet for bruk på rotorbladet. Den modulære designen gir mulighet til individuell kombinasjon av enkeltløsninger, avhengig av behov. Sensordataene overføres til en felles evalueringsenhet via IO-Link-kommunikasjonsmodul eller direkte tilkobling. Evalueringsenheten er tilgjengelig som bruksklar koblingsapparatkombinasjon (se tilbehør). Hvis du vil vite mer om alternativer for koblingsapparatkombinasjon som bruksklar løsning, kan du ta kontakt med din Phoenix Contact-forhandler.
Overvåkingssystemet for rotorblad Blade Intelligence kan også integreres pålitelig i eksisterende anlegg.
VIKTIG MERKNAD
For drift av produktet trenger du flere apper, og noen av disse er kostnadsbelagt. Du kan kjøpe og laste ned appene i PLCnext Store.
• BI Framework (gratis)
• BI Framework by WOELFEL (gratis)
• BI Load Detection RMS
WIL-RM-S-P
-
Sensor
1534629
Sensor for måling av last på rotorbladet til et vindkraftanlegg, IO-Link-kommunikasjon, trinnresistent, skrufeste på monteringssett. Monteringssett kan bestilles separat (se tilbehør). App kreves for bruk (se «Produktbeskrivelse»).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Rask og enkel oppstart
Økt anleggsvirkningsgrad via lastoptimert regulering
Økt anleggssikkerhet via proaktiv overvåking av rotorbladet
Reparasjoner kan planlegges takket være tidlig varsling ved avvik
Kostnadsreduksjon fordi lengre stillstand av anlegget unngås
Kan kombineres med ytterligere sensorer fra produktporteføljen Blade Intelligence