Sensoren er en del av produktporteføljen til overvåkingssystemet for rotorblader Blade Intelligence for vindanlegg. Systemet består i vesentlig grad av sensorer til gjenkjenning av is, lastovervåking, lynstrømmåling og strukturovervåking som er spesielt utviklet for bruk med rotorbladet. Sensorene kan kombineres individuelt. Sensordataene overføres til en felles evalueringsenhet via IO-Link-kommunikasjonsmodul. Evalueringsenheten er tilgjengelig som bruksklar koblingsutstyrskombinasjon (se tilbehør). Hvis du vil vite mer om alternativer for koblingsutstyrskombinasjon som bruksklar løsning, kan du ta kontakt med din Phoenix Contact-forhandler. Systemet for overvåking av rotorbladet Blade Intelligence kan også integreres trygt i eksisterende anlegg.
WIL-LM-SNEXT-S
-
Sensor
1656690
Sensor til impulsmåleinstrument for sanntidsregistrering av støtstrømmer og transiente overspenninger på rotorbladet i et vindkraftanlegg. For lynstrømmer i området 1 kA … 110 kA. App kreves for bruk (se «Produktbeskrivelse»).
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Rask og enkel oppstart
Økt anleggssikkerhet via proaktiv overvåking av rotorbladet
Reparasjoner kan planlegges takket være tidlig varsling ved avvik
Kostnadsreduksjon fordi lengre stillstand av anlegget unngås
Kan kombineres med ytterligere sensorer fra produktporteføljen Blade Intelligence