VAL-CP-175-ST
-
Overspenningsbeskyttelsesplugg type 2
2859628
Ekstraplugger til overspenningsavledere VAL-CP med høyytelsesvaristor med minimal lekkstrøm.
Produktdetaljer
| Produkttype | Reserveplugg |
| IEC prøveklasse | II |
| T2 | |
| EN type | T2 |
| Strømforsyningssystem IEC | TN |
| TT | |
| Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
| Poltall | 1 |
| Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tilkoblingstype | pluggbar |
| Målskisse |
|
| Bredde | 11,7 mm |
| Høyde | 46,4 mm |
| Dybde | 56,4 mm |
| Delingsenhet | 0,6 TE |
| Farge | blågrå (RAL 7031) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Materialets CTI-verdi | 600 |
| Isolasjonsmaterial | PBT-FR |
| Materialgruppe | I |
| Husmateriale | PBT-FR |
| Beskyttelseskretser | L-PEN |
| L-N | |
| Virkeretning | L-N / L-PEN |
| Nominell spenning UN | 120 V AC (TN) |
| 120 V AC (TT) | |
| Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maksimal varig spenning UC | 175 V AC |
| Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
| Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Kortslutningssikkerhet ISCCR | 25 kA |
| Beskyttelsesnivå Up | ≤ 0,85 kV |
| Restspenning Ures | ≤ 0,85 kV (ved In) |
| ≤ 0,75 kV (ved 10 kA) | |
| ≤ 0,65 kV (ved 5 kA) | |
| ≤ 0,63 kV (med 4 kA) | |
| ≤ 0,57 kV (ved 2 kA) | |
| TOV-egenskaper ved UT | 240 V AC (5 s / withstand mode) |
| 240 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Reaksjonstid tA | ≤ 25 ns |
| Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 315 A (gG) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
| Støt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrasjon (drift) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-spesifikasjoner | |
| Maks. varig spenning MCOV (L-N) | 175 V AC |
| Nominell avlederstøtstrøm In (L-N) | 20 kA |
| Beskyttelseskretser | L-N |
| Nominell spenning | 125 V AC |
| Energifordelingssystem | Single phase |
| Nominell frekvens | 50/60 Hz |
| Målt begrensningsspenning MLV (L-N) | 1510 V |
| SPD-type | 4CA |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 / UL 1449 |
| Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
| Merk | 2011 |
| Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
| Merk | 2012 |
| Monteringstype | på basiselement |
| Artikkelnummer | 2859628 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCL |
| Produktnøkkel | CL1311 |
| GTIN | 4046356045506 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 43,83 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 43,83 g |
| Tolltariffnummer | 85363090 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo