Et sikkert redundant system dannes av to strømforsyningsenheter som er dekoblet parallelt. For å øke anleggets tilgjengelighet ytterligere stiller QUINT DIODE med løsningen: Dekobling med diode.
QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40
-
Redundansmodul
2907720
El-nr.:
6603166
Monteringsskinnediodemodul 48 V DC / 2 x 20 A eller 1 x 40 A. Gjennomgående redundans frem til forbruker.
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528DNV
Godkjennings-ID: TAA000011FNK
Godkjennings-ID: TA25015M| Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
ATEX
Godkjennings-ID: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
Godkjennings-ID: KZ 7500525010102095IECEx
Godkjennings-ID: DEK 20.0022XcUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827INMETRO
Godkjennings-ID: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
Godkjennings-ID: GYJ20.1591XCCC
Godkjennings-ID: 2020322303003426Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Er denne modulen også egnet for seriekobling av strømforsyninger?
Nei, produktet kan også brukes i en seriekobling av strømforsyninger. Korrekt kabling kan beskytte strømforsyningene mot kritisk spenning ved inn- og utkobling, spesielt med kapasitive laster.
MERK:
Ettersom "-" ikke kobles til for besk...
Se mer
Nei, produktet kan også brukes i en seriekobling av strømforsyninger. Korrekt kabling kan beskytte strømforsyningene mot kritisk spenning ved inn- og utkobling, spesielt med kapasitive laster.
MERK:
Ettersom "-" ikke kobles til for beskyttelse av en seriekobling, brukes ikke denne enheten i samsvar med spesifikasjonene.
Kan produktet også brukes til å koble fra 110 V strømforsyninger?
Den integrerte beskyttelsen mot transient overspenningsbeskyttelsen hindrer bruk med 110 V spenning. Diodene er imidlertid konstruert for opptil 150 V. Hvis "-" ikke er tilkoblet og føres forbi modulen, kan 110 V-strømforsyninger også kobles fra hver... Se mer
Den integrerte beskyttelsen mot transient overspenningsbeskyttelsen hindrer bruk med 110 V spenning. Diodene er imidlertid konstruert for opptil 150 V. Hvis "-" ikke er tilkoblet og føres forbi modulen, kan 110 V-strømforsyninger også kobles fra hverandre.
MERK:
Ettersom "-" ikke må kobles til for bruk med 110 V spenning, brukes ikke denne enheten i samsvar med spesifikasjonene i denne tilkoblingen.