QUINT-DIODE/40
-
Redundansmodul
2938963
El-nr.:
6613053
El-nr.:
6613053
Redundansmodul QUINT-DIODE/40
Produktdetaljer
| DC-drift | |
| Inngangsspenning | 24 V DC |
| Område for nominell inngangsspenning | 24 V DC |
| Inngangsspenningsområde | 0 V DC ... 30 V DC |
| Inngangsspenningsområde DC | 0 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsspenningens spenningstype | DC |
| Polaritetsbeskyttelse | Ja, < 60 V |
| Nominell inngangsstrøm (IN) | 2x 20 A |
| 1x 40 A | |
| Maksimal strøm Imaks | 2x 19 A (6 mm² ved 40 ℃) |
| 1x 39 A (6 mm² ved 40 ℃) | |
| 2x 16 A (6 mm² ved 60 ℃) | |
| 1x 32 A (6 mm² ved 60 ℃) | |
| 2x 27 A (10 mm² ved 40 ℃) | |
| 1x 54 A (10 mm² ved 40 ℃) | |
| 2x 21 A (10 mm² ved 60 ℃) | |
| 1x 43 A (10 mm² ved 60 ℃) | |
| 2x 30 A (16 mm² ved 40 ℃) | |
| 1x 60 A (16 mm² ved 40 ℃) | |
| 2x 24 A (16 mm² ved 60 ℃) | |
| 1x 48 A (16 mm² ved 60 ℃) | |
| Transientoverspenningsbeskyttelse | Transildiode |
| Spenningsfall inngang/utgang | 0,5 V |
| Virkningsgrad | > 97 % |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 40 A |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | 20 W |
| Seriekoblingsevne | nei |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 16 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 20 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 6 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M4 |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 16 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 20 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 6 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Skrue | M4 |
| Isolasjonsspenning utgang/PE | 1 kV |
| Isolasjonsspenning inngang/PE | 1 kV |
| Isolasjonsspenning inngang, utgang/hus | 1 kV |
| Produkttype | Redundansmodul |
| Produktserie | QUINT DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (40 °C) |
| LED | nei |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | II (i lukket automatikkskap) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Bredde | 62 mm |
| Høyde | 84 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Delingsenhet | 3,4 TE |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 5 mm / 5 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontalt 20 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett og loddrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Husmateriale | Metall |
| Husutførelse | AIMg (hette), GD-ZnAICu (kjølesubstans) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C derating, -25 ... 60°C) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Norm - utrustning av sterkstrømanlegg med elektriske driftsmidler | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Standard - elektrisk sikkerhet | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Standarder/forskrifter | EN 60079-0 |
| Godkjennelse for skipsbygging | DNV GL (EMC A), ABS |
| UL-godkjennelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D | |
| Samsvar/godkjenninger | |
| ATEX | II 3G Ex nA IIC T4 Gc |
| KEMA 03 ATEX 1197X | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 |
| Artikkelnummer | 2938963 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCM |
| Produktnøkkel | CMRP43 |
| GTIN | 4017918929534 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 683 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 600 g |
| Tolltariffnummer | 85049090 |
| Opprinnelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151504 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo