Radiosignaltransceiver (sender og mottaker) med grensesnitt RS-232, RS-485/RS-422, for 900-MHz-ISM-bånd (Amerika). For opptil 8 analoge/digitale/impuls-innganger og 4 utganger om bord.
RAD-ISM-900-DATA-BD-PLUS
-
Radiosignalmodul
2902277
Radiosignaltransceiver (sender og mottaker) med grensesnitt RS-232, RS-485/RS-422, for 900-MHz-ISM-bånd (Amerika). For opptil 8 analoge/digitale/impuls-innganger og 4 utganger om bord.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Radiosignalmodul |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 12 V DC ... 30 V DC |
| Maksimalt strømopptak | 4,1 A |
| Effektopptak | 4,1 W (maks.) |
| Digital | |
| Koblingsterskel 0-signal spenning | ≤ 2,4 V DC |
| Koblingsterskel 1-signal spenning | ≥ 2,6 V DC |
| Analog | |
| Beskrivelse av inngang | Analoginngang |
| Inngangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (med ekstern motstand) | |
| Inngangsmotstand strøminngang | 10 kΩ |
| Analog | |
| Beskrivelse av inngang | Digital inngang |
| Inngangsmotstand strøminngang | 10 kΩ |
| Digital | |
| Betegnelse utgang | Digitale utganger |
| Antall utganger | 4 |
| Maks. koblingsspenning | 40 V DC |
| Maks. koblingsstrøm | 500 mA (M-koblende) |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 14 |
| Skrue | M3 |
| Seriell: RS-232 | |
| Datahastighet | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-bøssing |
| Dataformat/koding | Asynkron |
| Dataflytkontroll/protokoll | RTS/CTS |
| Seriell: RS-485/RS-422 | |
| Datahastighet | 1,2 / 2,4 / 9,6 / 19,2 / 38,4 kBit/s |
| Tilkoblingstype | Pluggbar skruklemme COMBICON |
| Radio | |
| Retning | Toveis |
| Frekvens | 900 MHz |
| Frekvensområde | 902 MHz ... 928 MHz |
| Antall kanalgrupper | 4 |
| Antall kanaler pr. gruppe | 63 |
| Sendeeffekt | 1 W |
| Maks. sendeeffekt | 30 dBm |
| Min. mottakerømfintlighet | -110 dBm |
| Funksjoner | |
| Driftstyper | toveis |
| Wireless | |
| Frekvensbånd | 900 MHz |
| Bredde | 64 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farge | grønn |
| Husmateriale | Polyamid PA uforsterket, med aluminiumkjølelegeme |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 0 % ... 90 % |
| Samsvar/godkjenninger | |
| Konformitet | FCC-direktiv Part 15.247 |
| Monteringsinformasjon | på standardskinne NS 35 i henhold til EN 60715 |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2902277 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNC651 |
| GTIN | 4046356675475 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 343,9 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 340 g |
| Opprinnelsesland | US |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo