Produktene tilbys utelukkende for eksport utenfor EØS-området.
FLM BT BS 3
-
Radiosignalmodul
2736770
Wireless IO-basestasjon for opptil tre Wireless IO-deltagere, Bluetooth V1.2, frekvensbånd 2,4 GHz, 1 radiosignalgrensesnitt, WLAN-BlackChannelList, LEM, Fieldline Modular-M12-lokalbusstilkobling
Produktdetaljer
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Produkttype | Radiosignalmodul |
| Produktserie | Fieldline |
| Byggform | modulær |
| MTBF | 554 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) |
| 185 År (Telcordia-standard, temperatur 40 ℃, arbeidssyklus 34,25 % (5 dager pr. uke, 12 timer pr. dag)) |
| Programmeringsdata | |
| Lengdekode (heks) | 0C |
| ID-kode (des.) | 191 |
| Prosessdatakanal | maks. 24 Byte |
| Inngangsadresseområde | maks. 24 Byte |
| Utgangsadresseområde | maks. 24 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlengde (buss) | maks. 24 Byte |
| Feltbussdatatelegram | |
| Behov for parameterdata | 24 Byte |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,4 W |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingstype | M12-rundplugg |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive ripple) |
| Forsyningsstrøm | < 100 mA |
| Fieldline modulær lokalbuss | |
| Tilkoblingstype | M12-pluggforbinder, B-kodet |
| Overføringshastighet | 500 kBaud / 2 MBaud (Datarate kan kobles om via pin 5 (spenningsforsyning ULS)) |
| Overføringsfysikk | Kobber |
| Tilordning av adresseområde | 3 ... 12 ord variabel, avhengig av type og antall tilkoblede trådløsmoduler |
| Antenne | |
| Antall | 1 |
| Tilkoblingstype | SMA (male) |
| Funksjoner | |
| Radiotillatelser | Europa, andre land i e-shop |
| Nasjonal støtte | Australia (Spesielle forhold: Ta kontakt med ansvarlig produktmanager) |
| Canada | |
| Russland (Spesielle forhold: Ta kontakt med ansvarlig produktmanager) | |
| Sveits | |
| Singapore | |
| Tyrkia | |
| USA | |
| Wireless | |
| Betegnelse | Bluetooth |
| Tilkoblingstype for antenne | SMA (female) |
| Frekvensområde | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-bånd) |
| Radiosignalstandard | Bluetooth 1.2 |
| Sendeeffekt | 8 dBm (kan stilles inn mellom 0 dBm og 14 dBm, i trinn a 4-dB) |
| Mottakerømfintlighet | -88,00 dBm |
| Tilkoblingsbare radiosignalmoduler | opptil 3 (2736767 FLM BT DIO 8/8 M12, 2693208 FLM BT DI 16 M12, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 70,5 mm |
| Høyde | 178,5 mm |
| Dybde | 50 mm |
| Hullavstand | 168 mm |
| Farge (Hus) | antrasittgrå (RAL 7016) |
| Tekniske spesifikasjoner | |
| Hullavstand | 168 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| Lufttrykk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (opptil 2000 m over havet) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 95 % |
| Mekanisk testing | |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Veggmontering, valgfritt på monteringsplate |
| Veggmontering | |
| Monteringsinformasjon | OMNI-antenne følger med |
| Artikkelnummer | 2736770 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | DNC663 |
| Produktnøkkel | DNC663 |
| GTIN | 4046356042673 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 320,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 264,84 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FLM BT DIO 8/8 M12 - Radiosignalmodul 2736767
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Radiosignalmodul 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystemkabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystemkabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystemkabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystemkabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystemkabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datapluggforbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datapluggforbinder 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-fordeler 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Pluggforbinder 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Pluggforbinder 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Pluggforbinder 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Pluggforbinder 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Pluggforbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Pluggforbinder 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/aktuatorkabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/aktuatorkabel 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Programvare 2692377
-
FL WST BASIC - Programvare 2692254
Dine fordeler
WLAN sameksistensfunksjoner AFH, LEM, Black Channel Listing
Parallell drift av flere Bluetooth-systemer
Rask og enkel oppstart
Ekstremt robust og pålitelig
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo