FL WLAN SPA
-
Radiosignalmodul
2884761
WLAN Serial Port Adapter; som trådløs tilknytning av et serielt grensesnitt til et WLAN Access Point
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Radiokort | |
| Antall | 1 |
| Utførelse | IEEE 802.11b/g, 2,4 opptil 54 Mbit/s |
| Monteringsinformasjon | fastmontert |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 4,8 W |
| Forsyning: Modulelektronikk | |
| Tilkoblingstype | via COMBICON |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 30 V DC |
| Forsyningsstrøm | 200 mA |
| Antenne | |
| Antall | 1 |
| Tilkoblingstype | SMA (female) |
| Funksjoner | |
| Driftstyper | Client Adapter |
| Konfigurering | via AT-kommandoer |
| Automatisk kanalvalg | ja |
| Sikkerhet | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 PSK | |
| AES | |
| WEP 64 bit/128 bit | |
| TKIP | |
| Radiotillatelser | Europa, andre land i e-shop |
| Nasjonal støtte | Australia (Spesielle forhold: Ta kontakt med ansvarlig produktmanager) |
| Belgia | |
| Bulgaria | |
| Danmark | |
| Tyskland | |
| Estland | |
| Finland | |
| Frankrike | |
| Hellas | |
| Storbritannia | |
| Irland | |
| Island | |
| Italia | |
| Letland | |
| Liechtenstein | |
| Litauen | |
| Luxembourg | |
| Malta | |
| Nederland | |
| Norge | |
| Østerrike | |
| Polen | |
| Portugal | |
| Romania | |
| Russland (Spesielle forhold: Ta kontakt med ansvarlig produktmanager) | |
| Sverige | |
| Sveits | |
| Slovakia | |
| Slovenia | |
| Spania | |
| Ungarn | |
| Kypros (rep.) | |
| Seriell | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-9-stikker |
| Støttede protokoller | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Betegnelse | Trådløs LAN |
| Tilkoblingstype for antenne | SMA (male) |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Radiosignalstandard | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| b | |
| g | |
| Sendeeffekt | 14 dBm (EIRP) |
| Antall radiosignalgrensesnitt | 1 IEEE 802.11 b/g |
| Tilkoblingsbare radiosignalmoduler | 1 |
| Bredde | 80 mm |
| Høyde | 65 mm |
| Dybde | 25 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Lufttrykk (drift) | 795 hPa ... 1080 hPa (opptil 2000 m over havet) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 90 % (ingen dugging) |
| Mekanisk testing | |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Veggmontering, skinnemontering som opsjon |
| Skinnemontering | |
| Monteringsinformasjon | utskiftbar |
| Artikkelnummer | 2884761 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNN2W3 |
| GTIN | 4046356173094 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 237,1 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 237,1 g |
| Opprinnelsesland | SE |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ikke relevant |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo