FL BT EPA - Radiosignalmodul
2692788

Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter, frekvensbånd 2,4 GHz, 1 radiosignalgrensesnitt, WLAN-BlackChannelList, LEM, nasjonale godkjennelser, IP65, tilkoblinger: M12 for 9 V DC ... 30 V DC, M12 for LAN, Autocrossing, PROFINET- & Profisafe-kompatibel

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Dine fordeler

WLAN sameksistensfunksjoner AFH, LEM, Black Channel Listing
Protokolltransparent kommunikasjon på layer 2
Beskyttelsesgrad IP65
Integrert spesialantenne (EPA)
Rekkevidde* opptil 200 m