Med en WIN-slave kan tilstanden til en PSD-signalsøyle overføres til en WIN-master som er koblet til en PC via en USB-kabel, og vises og vurderes i WIN-programvaren, samt lagres i en database.
PSD-S WIN SL
-
Radiosignalelementer
2700681
Slave for oppbygging eller utvidelse av signalsøyle-radiosignalsystemet WIN, 24 V AC/DC, svart
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Repeater for økt rekkevidde integrert i hvert radiosignalelement
Supplering av eksisterende signalsøyler uten ekstra kabling
Kan brukes parallelt med andre radiosignalanvendelser
Samtidig registrering av opptil 50 radiosignalelementer
Feilmelding via e-post mulig
Rekkevidde for et radiosignalelement ved fri sikt opptil 300 m