Utstyr, feltbuss- og nettverksstyreprogram for diagnostikk og konfigurering

Styreprogram for diagnostikk og konfigurering

Økonomisk effektiv produksjon forutsetter alltid at tilgjengeligheten er optimal. Programvareverktøyer brukes ikke bare til å sette anlegget raskt i drift, men også til å overvåke det effektivt og diagnostisere feil pålitelig. Vi tilbyr omfattende løsninger der man tar Ethernet-, PROFINET- eller INTERBUS-nettverk effektivt i bruk i automatiseringsanlegg.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om produktene

Device and Update Management

Jo smartere automatiseringskomponenter blir, og jo mer disse kommuniserer med for eksempel (sky) systemer som ligger langt unna, desto viktigere er det at Firmwaren i de enkelte komponentene er oppdatert. Med den OPC UA-baserte Device and Update Management kan oppdateringer rulles ut manuelt eller automatisert – og det på tvers av produsenter Det sparer tid og kostnader og reduserer risikoen for cyberangrep.

Hvorfor Device and Update Management gir deg bedre sikkerhet?

  • Sikkerhetsrisikoer som følge av utdatert Firmware lukkes i tide
  • Firmware fra produsenter gjøres tilgjengelig automatisk og
    tilrettelegger for enkel automatisering av oppdateringene
  • Enkel inventarisering av maskinvare- og Firmware-data
    (Full oversikt over programvare-/Firmwarestatus i samtlige enheter)
  • Sikker oppretting, fordeling og administrering av OPC UA-serversertifikater
  • Gjennomgående REST-API for enkel integrering i eksisterende systemer

Device and Update Management er grunnlaget for optimal Cyber Security i bedrifter.

Arno Fast, Produktmanager
Arno Fast, Phoenix Contact
Topologi Device and Update Management

Enhetlig Device og Update Management

Visualisering Device and Update Management

Integreringsmuligheter

Device and Update Management kan i tillegg utføres som følger:

  • Som programvareapp via PLCnext Store
  • Som containerbasert løsning innen IT
  • Som Windows-løsning for PC-en