Verdt å vite
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
Industrial AI
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
VLC-RTM-P - Lisens
VLC-RTM-P
-
Lisens
5603720
VLC-runtime med nøkkel for parallelle grensesnitt
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Programmeringsprogram
Systemegenskaper
Programvarens bruksformål
Konstruksjonsprogramvare for VLC-styring
Funksjoner
Grunnleggende funksjoner
Programmering med forløpsdiagram- og RLL-editorer
Kontaktlogikkprogrammering, IEC-61131-3-basert, optimert for forløpsdiagram
Boolske og bit-operasjoner
Matematiske funksjoner
Tegnsekvensfunksjoner
Berkeley Sockets via TCP/IP i sanntid
Integrert drivmekanisme
Kommunikasjon via OPC-server, DDE-server og Ethernet Peer-to-Peer
Utstrakt I/O-driver-støtte
HMI-funksjoner og alternativer
Systemkrav
Betjeningsutstyr
Tastatur, mus
Operativsystem
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
Prosessor
min. Pentium 4 / Celeron 1 GHz
Harddisk
min. 100 MByte (for fullinstallasjon)
Internminne
500 MByte
Grensesnitt
Parallelt grensesnitt eller USB-port for lisensnøkkelen
Språk som støttes
engelsk
Optisk stasjon
CD-ROM
Skjermoppløsning
800 x 600 (1024 x 768)
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
5603720
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDRA
Produktnøkkel
DRACBC
GTIN
4017918992330
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
453 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
453 g
Tolltariffnummer
85234910
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600