PC WORX PRO UPD
-
Programmeringsprogram
2985372
Softwareoppdatering for PC-baserte automatiseringsløsninger, versjonsoppdatering for PC WORX PRO LIC (f.eks. fra 5.xx til 6.xx eller fra 3.xx til 6.xx). Ta kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen for oppdatering fra versjon 3.xx til 5.xx. Versjonsspesifikk lisensnøkkel.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
En programmeringsomgivelse for alle Phoenix Contact-styringer
Enhetlig betjeningsmåte over hele verden takket være programmering i henhold til IEC 61131
Rask oppstart og programmering takket være omfattende standardbiblioteker
Integrert feltbuss- og nettverkskonfigurering
Kan utvides med passende funksjonsblokker applikasjonsrelatert
Integrert diagnostkk og overvåking
Støtte av dra og slipp-funksjonen
Brukervennlig håndtering av utstyret takket være integrert PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfigurering og -adressering
Programendringer også ved aktiv styring
Åpne grensesnitt til EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrerte simulasjonsomgivelser