PC WORX PRO LIC TL180
-
Programmeringsprogram
2400419
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger (tidsbegrenset til 180 dager), PC Worx PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
En programmeringsomgivelse for alle Phoenix Contact-styringer
Enhetlig betjeningsmåte over hele verden takket være programmering i henhold til IEC 61131
Rask oppstart og programmering takket være omfattende standardbiblioteker
Integrert feltbuss- og nettverkskonfigurering
Kan utvides med passende funksjonsblokker applikasjonsrelatert
Integrert diagnostkk og overvåking
Tidsbegrenset lisens (180 dager)
Støtte av dra og slipp-funksjonen
Brukervennlig håndtering av utstyret takket være integrert PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfigurering og -adressering
Programendringer også ved aktiv styring
Åpne grensesnitt til EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrerte simulasjonsomgivelser