Prosjektering av et automatiseringssystem, parametrisering av INTERBUS- og PROFINET-utstyr, betjening av INTERBUS og PROFINET, programmering av et automatiseringsanlegg i henhold til IEC 61131-3, kommunikasjon i henhold til IEC 61131-5
Nettverkskonfigurering (funksjon til Config+)
Nettverksdiagnostikk (Diag+ -funksjon)
Utvidet funksjonalitet
2048 Byte inn-/utgangsdata (miks) (basislisens)
Maskinhandlingsspråk (MAS/MSFC)
Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
Integrert funksjon
Analyse
Evaluering
Datainnsamling
Programmering
Konfigurering
Diagnostikk
Vedlikehold
Kommunikasjon
Funksjonell sikkerhet
Støttede programmeringsspråk
Instruksjonsliste (AWL/IL)
Funksjonsmodulspråk (FBS/FBD)
Ladder (KOP/LD)
Strukturert tekst (ST)
Sekvensielt funksjonsdiagram (AS/SFC)
Konfigurering
INTERBUS, PROFINET
Diagnostikk
INTERBUS
PROFINET
Styresystem
(målsystem) Embedded- og PC-based Controller
Tilhørende maskinvare
Phoenix Contact-styring
Antall I/O-punkter
256
Systemkrav
Betjeningsutstyr
Tastatur, mus
Operativsystem
Windows® 10 (32 bit / 64 bit), fra Build 1511
Windows®11, fra Build 22000.675
Prosessor
min. 2 GHz, x86-arkitektur
Harddisk
min. 2 GByte
Internminne
min. 2 GByte
Grensesnitt
seriell COM Port, Ethernet (PCI ved INTERBUS-masterkort i PC-en)