PC WORX BASIC UPD - Programmeringsprogram
2985262

Softwareoppdatering for PC-baserte automatiseringsløsninger, versjonsoppdatering for PC WORX BASIC LIC (f.eks. fra 5.xx til 6.xx eller fra 3.xx til 6.xx). Ta kontakt med din kontaktperson i salgsavdelingen for oppdatering fra versjon 3.xx til 5.xx. Versjonsspesifikk lisensnøkkel.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

En programmeringsomgivelse for alle Phoenix Contact-styringer
Enhetlig betjeningsmåte over hele verden takket være programmering i henhold til IEC 61131
Rask oppstart og programmering takket være omfattende standardbiblioteker
Integrert feltbuss- og nettverkskonfigurering
Kan utvides med passende funksjonsblokker applikasjonsrelatert
Integrert diagnostkk og overvåking
Støtte av dra og slipp-funksjonen
Brukervennlig håndtering av utstyret takket være integrert PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfigurering og -adressering
Programendringer også ved aktiv styring
Åpne grensesnitt til EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrerte simulasjonsomgivelser