PC WORX BASIC-PRO LIC
-
Programmeringsprogram
2985259
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel. Oppgradering av en eksisterende basislisens til en full lisens.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
En programmeringsomgivelse for alle Phoenix Contact-styringer
Enhetlig betjeningsmåte over hele verden takket være programmering i henhold til IEC 61131
Rask oppstart og programmering takket være omfattende standardbiblioteker
Integrert feltbuss- og nettverkskonfigurering
Kan utvides med passende funksjonsblokker applikasjonsrelatert
Integrert diagnostkk og overvåking
Støtte av dra og slipp-funksjonen
Brukervennlig håndtering av utstyret takket være integrert PROFINET-, PROFIBUS-, INTERBUS- og Modbus-TCP-konfigurering og -adressering
Programendringer også ved aktiv styring
Åpne grensesnitt til EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Integrerte simulasjonsomgivelser