UM-BASIC 72 PROFIL L235CM KMGY - Profil
1831237

Ekstruderprofilhus, Feste med sideelementer, feste med fotelement, Grunnprofil, profilbredde (innvendig): 72 mm, lengde: 2350 mm, dybde: 19,8 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Forskjellige basisprofiler med henholdsvis tre kretskortnivåer
Moduldeksler med ulik geometri kan plasseres etter ønske
Kompatible med mange standard tilkoblingsteknikker
Enkel montering av utstyr grunnet Snap-Mount-prinsippet (sidedelene plugges uten bruk av verktøy)
Hetter som kan posisjoneres etter ønske gir god fleksibilitet