Startside
Produkter
MOTORSTECKER SET SR6-X9 - Pluggforbindersett
MOTORSTECKER SET SR6-X9
-
Pluggforbindersett
1763025
Pluggsett, artikkelserie: SET
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Pluggsett
Produktserie
SET
Poltall
1
Delingsmål
0 mm
Dimensjoner
Delingsmål
-
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1763025
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAA
Produktnøkkel
AAHGAD
GTIN
4046356412971
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
79,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
78,88 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27469090
ECLASS-15.0
27469090
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp