Startside
Produkter
IB IL BK-PLSET/CP - Pluggsett
IB IL BK-PLSET/CP
-
Pluggsett
2860374
Pluggsett for Inline busskobler, merket med farge.
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Pluggsett
Tilkoblingsdata
Inline-tilkoblingsplugger
Tilkoblingstype
Fjærkrafttilkobling
Ledertverrsnitt entrådet
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet
0,08 mm² ... 1,5 mm²
Ledertverrsnitt AWG
28 ... 16
Avisoleringslengde
8 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2860374
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDR
Produktnøkkel
DRI1Z1
GTIN
4017918822828
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
79,6 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
72,4 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp