Pluggsett, består av fire Inline-plugger med integrert utladingselektronikk.
Det optimaliserer diagnostikkmulighetene og registrering av eventuelle feil i sikkerhetsapplikasjonen ved bruk av ekstern kapasitiv last eller ledningskapasiteter på PSDO-utgangene.
Med dette pluggsettet forkortes den typiske utladingstiden (toff ) ved 3,3 µF / 24 V til ca. 400 µs (30 V, toff ca. 600 µs) pr. kanal.
IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R
-
Pluggsett
2700721
Pluggsett, består av fire Inline-plugger med integrert utladingselektronikk