HC-KIT-B06-R01
-
Pluggforbindersett
1409671
Pluggforbindersett, består av B6-hylse- og påbyggingshus, sekspolet plugg- og bøssinginnsats, M20-kabelnippel
Produktdetaljer
| Produkttype | Pluggforbindersett |
| Hustype | Komplett hus |
| Anvendelse | Effekt |
| Byggform | B6 |
| Poltall | 6 |
| Stikkeroptikk | 6+PE |
| Antall kabelutganger | 1 |
| Pakning tilgjengelig | ja |
| Beskyttelsesdeksel | ja |
| Kontakttype | dreid |
| Kabelutgang | rett |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Merkespenning (III/3) | 500 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Merkestrøm | 24 A |
| Nominell spenning UN | 500 V |
| Nominell strøm IN | 16 A |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Tilkoblingsteknikk | Skrutilkobling |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gjelder for flertrådede ledere med endehylse) |
| 0,5 mm² ... 2,5 mm² (gjelder for flertrådede ledere med endehylse) | |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 20 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (PE-tilkobling) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Festeskruer for montering i HEAVYCON-hus) | |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm |
| Målskisse |
|
| Bredde | 43 mm |
| Høyde | 120 mm |
| Lengde | 80 mm |
| Monteringsmål | |
| Bredde monteringsåpning | 35 mm |
| Lengde monteringsåpning | 52 mm |
| Material Hus | Trykkstøpt aluminium |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material tetning | NBR, konduktiv |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflate | Ag |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Material låsebøyle | PA |
| Ytterdiameter kabel | 6 mm ... 12 mm |
| 10 mm ... 12 mm (ved UL 514 B) | |
| Ytterdiameter kabel | 9 mm ... 13 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Låsetype | Bøyle |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP65 |
| Slagfasthet | IK09 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Monteringstype | Skrumontasje |
| Artikkelnummer | 1409671 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAF |
| Produktnøkkel | AF7AFX |
| GTIN | 4046356752428 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 385,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 385,5 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440113 |
| ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead|7439-92-1 (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| SCIP | 2b0840d2-3568-4d01-bfb6-fc472b67e8a4 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo