2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOE - Pluggforbindersett
2017_DC_PCC_ETT_SET_PCOE
-
Pluggforbindersett
1009168
Pluggforbindersett, artikkelserie: SET
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Pluggforbindersett
Produktserie
SET
Poltall
1
Delingsmål
0 mm
Dimensjoner
Delingsmål
-
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1009168
Pakkestørrelse
25 Stk.
Minimum bestillingsmengde
25 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BAA
Produktnøkkel
AAHGAD
GTIN
4055626481364
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
45,064 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
2,22 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440392
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)