VS-GC-USBA3-A-BUBU - Pluggforbinder
VS-GC-USBA3-A-BUBU
-
Pluggforbinder
1055554
Gender Changer, USB 3.0, byggform A, bøssing/bøssing
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Datafrontplate
Elektriske egenskaper
Merkespenning (III/3)
maks. 30 V DC (USB)
Merkestrøm
maks. 1,5 A (USB)
Nominell strøm I
N
maks. 1,5 A (USB)
Dimensjoner
Bredde
15,7 mm
Høyde
42 mm
Lengde
13,1 mm
Mekaniske egenskaper
Mekaniske spesifikasjoner
Pluggsykluser
>= 750 (USB)
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP20
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 70 °C
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1055554
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7EZX
GTIN
4055626692234
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
12,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
12,1 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-15.0
27440191
ECLASS-13.0
27440191
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
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
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
1,958 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp