SACC-E-M12FS-8CON-M16/0,5 - Utstyrspluggforbinder forvegg
1417613

Utstyrspluggforbinder forvegg, Universell, 8-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,25 mm2, TPE-tråd, støpt, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
Alle vanlige poltilordninger og kodinger for signal-, data- og effektoverføring med enhetlig Design-in-byggform
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon