BPC 250 C 70 OG - Pluggforbinder
1571165

Pluggforbinder, Artikkelserie: BPC 250, farge: oransje, poltall: 1, ledertverrsnitt maks.: 70 mm2, merkespenning: 1500 V DC, merkestrøm: 250 A, Tilkoblingstype: Krymping, kabeldiameter min.: 9,7 mm, kabeldiameter maks.: 17,8 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordeler

Patentert byggform, med 3 sikringer og en dreiing
Innkoblingssperre
Kan dreies fritt i 360° og med fleksibel kabling
Driftssikker mekanisme er installert
Fingerberøringssikker
Sikret mot feil tilordning og kortslutning