FWP 9+1 - Driftsplugg
1029715

tverrsnitt
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Driftsplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 10, Merketverrsnitt: 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen
Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser